Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 145 mm |
| d - Внутренний диаметр | 150 mm |
| B1 - Длина втулки | 135 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 140 mm |
| G - Обозначение резьбы | M160X3 |
| lG - Длина резьбы втулки | 24 mm |
| Вес | 2,68 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22330 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM32 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB28 |
| Обозначение гайки | KM28 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV32 EBF |