Закрепительная втулка

AHX3024 - SNR

AHX3024

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки115 mm
d - Внутренний диаметр120 mm
B1 - Длина втулки60 mm
B4 - Общая длина демонтажа64 mm
G - Обозначение резьбыM130X2
lG - Длина резьбы втулки13 mm
Вес0,75 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23024
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM26
Обозначение соответствующего фиксатораMB22
Обозначение гайкиKM22
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV26 EBF