Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 110 mm |
| d - Внутренний диаметр | 120 mm |
| B1 - Длина втулки | 60 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 64 mm |
| G - Обозначение резьбы | M130X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 13 mm |
| Вес | 1,151 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23024 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM26 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB22 |
| Обозначение гайки | KM22 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV26 EBF |