Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 130 mm |
| d - Внутренний диаметр | 140 mm |
| B1 - Длина втулки | 68 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 73 mm |
| G - Обозначение резьбы | M150X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 14 mm |
| Вес | 1,552 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23028 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM30 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB26 |
| Обозначение гайки | KM26 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV30 EBF |