Закрепительная втулка

AHX3030/140 - SNR

AHX3030/140

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки140 mm
d - Внутренний диаметр150 mm
B1 - Длина втулки72 mm
B4 - Общая длина демонтажа77 mm
G - Обозначение резьбыM160X3
lG - Длина резьбы втулки15 mm
Вес1,755 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23030
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM32
Обозначение соответствующего фиксатораMB28
Обозначение гайкиKM28
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV32 EBF