Закрепительная втулка

AHX3122 - SNR

AHX3122

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки105 mm
d - Внутренний диаметр110 mm
B1 - Длина втулки68 mm
B4 - Общая длина демонтажа72 mm
G - Обозначение резьбыM120X2
lG - Длина резьбы втулки11 mm
Вес0,76 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22222, 23122
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM24
Обозначение соответствующего фиксатораMB21
Обозначение гайкиKM21
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV24 EBF