Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 105 mm |
| d - Внутренний диаметр | 100 mm |
| B1 - Длина втулки | 68 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 72 mm |
| G - Обозначение резьбы | M120X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 11 mm |
| Вес | 1,182 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22222, 23122 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM24 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB21 |
| Обозначение гайки | KM21 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV24 EBF |