Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 115 mm |
| d - Внутренний диаметр | 120 mm |
| B1 - Длина втулки | 75 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 79 mm |
| G - Обозначение резьбы | M130X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 12 mm |
| Вес | 0,95 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22224, 23124 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM26 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB22 |
| Обозначение гайки | KM22 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV26 EBF |