Закрепительная втулка

AHX3126/120 - SNR

AHX3126/120

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки120 mm
d - Внутренний диаметр130 mm
B1 - Длина втулки78 mm
B4 - Общая длина демонтажа82 mm
G - Обозначение резьбыM140X2
lG - Длина резьбы втулки12 mm
Вес1,663 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22226, 23126
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM28
Обозначение соответствующего фиксатораMB24
Обозначение гайкиKM24
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV28 EBF