Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 140 mm |
| d - Внутренний диаметр | 150 mm |
| B1 - Длина втулки | 96 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 101 mm |
| G - Обозначение резьбы | M165X3 |
| lG - Длина резьбы втулки | 15 mm |
| Вес | 2,597 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22230, 23130 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM33 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB28 |
| Обозначение гайки | KM28 |