Закрепительная втулка

AHX319 - SNR

AHX319

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки90 mm
d - Внутренний диаметр95 mm
B1 - Длина втулки57 mm
B4 - Общая длина демонтажа61 mm
G - Обозначение резьбыM105X2
lG - Длина резьбы втулки10 mm
Вес0,53 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21319, 22219, 1319, 2219
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM21
Обозначение соответствующего фиксатораMB18
Обозначение гайкиKM18
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV21 EBF