Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 85 mm |
| d - Внутренний диаметр | 90 mm |
| B1 - Длина втулки | 63 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 67 mm |
| G - Обозначение резьбы | M100X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 10 mm |
| Вес | 0,58 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23218 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM20 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB17 |
| Обозначение гайки | KM17 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV20 EBF |