Закрепительная втулка

AOH24044 - SNR

AOH24044

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки200 mm
d - Внутренний диаметр220 mm
B1 - Длина втулки138 mm
B4 - Общая длина демонтажа152 mm
G - Обозначение резьбыTr230X4
lG - Длина резьбы втулки20 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/8
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла12 mm
a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла6,5 mm
Вес8,25 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24044
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHM46T
Обозначение соответствующего фиксатораMB40
Обозначение гайкиKM40
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV46 EBF