Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 240 mm |
| d - Внутренний диаметр | 260 mm |
| B1 - Длина втулки | 162 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 178 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr280X4 |
| lG - Длина резьбы втулки | 22 mm |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | G1/8 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 12 mm |
| a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла | 6,5 mm |
| Вес | 12,3 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 24052 |
| Отверстие | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | HM56T |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB48 |
| Обозначение гайки | HM48T |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV56 EBF |