Закрепительная втулка

AOH24092 - SNR

AOH24092

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки440 mm
d - Внутренний диаметр460 mm
B1 - Длина втулки250 mm
B4 - Общая длина демонтажа273 mm
G - Обозначение резьбыTr480X5
lG - Длина резьбы втулки32 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/4
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла15 mm
a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла9 mm
Вес34,7 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24092
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHML96T
Обозначение соответствующего фиксатораMS3088
Обозначение гайкиHM3088
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV96 EBF