Закрепительная втулка

AOH3052 - SNR

AOH3052

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки240 mm
d - Внутренний диаметр260 mm
B1 - Длина втулки128 mm
B4 - Общая длина демонтажа135 mm
G - Обозначение резьбыTr280X4
lG - Длина резьбы втулки23 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/4
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла15 mm
a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла9 mm
Вес10,7 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23052
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHM56T
Обозначение соответствующего фиксатораMB48
Обозначение гайкиHM48T
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV56 EBF