Закрепительная втулка

AOH3080G - SNR

AOH3080G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки380 mm
d - Внутренний диаметр400 mm
B1 - Длина втулки183 mm
B4 - Общая длина демонтажа193 mm
G - Обозначение резьбыTr420X5
lG - Длина резьбы втулки33 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/4
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла15 mm
a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла9 mm
Вес26,1 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23080
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHM3084
Обозначение соответствующего фиксатораMS3076
Обозначение гайкиHM3076
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV84 EBF