Закрепительная втулка

AOH3148 - SNR

AOH3148

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки220 mm
d - Внутренний диаметр240 mm
B1 - Длина втулки154 mm
B4 - Общая длина демонтажа161 mm
G - Обозначение резьбыTr260X4
lG - Длина резьбы втулки25 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/4
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла15 mm
a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла9 mm
Вес12 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23148
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHM52T
Обозначение соответствующего фиксатораMB44
Обозначение гайкиHM44T
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV52 EBF