Закрепительная втулка

AOH3260G - SNR

AOH3260G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки280 mm
d - Внутренний диаметр300 mm
B1 - Длина втулки228 mm
B4 - Общая длина демонтажа236 mm
G - Обозначение резьбыTr320X5
lG - Длина резьбы втулки34 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/4
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла15 mm
a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла9 mm
Вес23,4 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23260
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHM3164
Обозначение соответствующего фиксатораMB56
Обозначение гайкиHM56T
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV64 EBF