Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| Dp - Наружный диаметр опорного кольца AS | 90 mm |
| Dp1 - Диаметр отверстия опорного кольца AS | 65 mm |
| S - Толщина кольца корпуса AS | 1 mm |
| Вес опорного кольца AS | 0,024 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |