Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
Dp - Наружный диаметр опорного кольца AS | 155 mm |
Dp1 - Диаметр отверстия опорного кольца AS | 120 mm |
S - Толщина кольца корпуса AS | 1 mm |
Вес опорного кольца AS | 0,059 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |