Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 17 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 30 mm Dw - Диаметр по телам качения 2 mm Опорное кольцо AS AS1103 Кольцо вала WS WS81103 Кольцо корпуса GS GS81103 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 28,5 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 19,2 mm Масса сепаратора с роликами 0,004 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 11,9 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 39,5 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 4,8 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 10000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C