Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 35 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 52 mm |
| Dw - Диаметр по телам качения | 2 mm |
| Опорное кольцо AS | AS1107 |
| Кольцо вала WS | WS81107 |
| Кольцо корпуса GS | GS81107 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 49,4 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 39,5 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,01 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 17,8 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 81,5 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 9,9 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1400 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 5500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |