Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 45 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 65 mm Dw - Диаметр по телам качения 3 mm Опорное кольцо AS AS1109 Кольцо вала WS WS81109 Кольцо корпуса GS GS81109 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 62,4 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 50,5 mm Масса сепаратора с роликами 0,021 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 29,8 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 128 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 15,6 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C