Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 70 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 95 mm Dw - Диаметр по телам качения 4 mm Опорное кольцо AS AS1114 Кольцо вала WS WS81114 Кольцо корпуса GS GS81114 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 91,4 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 75,5 mm Масса сепаратора с роликами 0,06 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 53,5 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 253 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 31 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 750 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C