Thrust needle roller bearing cages

AXK1115 - NTN

AXK1115

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами75 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками100 mm
Dw - Диаметр по телам качения4 mm
Опорное кольцо ASAS1115
Кольцо вала WSWS81115
Кольцо корпуса GSGS81115
Ea - Опорный наружный диаметр роликов96,4 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов80,5 mm
Масса сепаратора с роликами0,061 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность55 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность266 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность32,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C