Thrust needle roller bearing cages

AXK1116 - NTN

AXK1116

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами80 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками105 mm
Dw - Диаметр по телам качения4 mm
Опорное кольцо ASAS1116
Кольцо вала WSWS81116
Кольцо корпуса GSGS81116
Ea - Опорный наружный диаметр роликов100,3 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов84,4 mm
Масса сепаратора с роликами0,063 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность56,5 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность279 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность34 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой650 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C