Thrust needle roller bearing cages

AXK1118 - NTN

AXK1118

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами90 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками120 mm
Dw - Диаметр по телам качения4 mm
Опорное кольцо ASAS1118
Кольцо вала WSWS81118
Кольцо корпуса GSGS81118
Ea - Опорный наружный диаметр роликов116,4 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов96,5 mm
Масса сепаратора с роликами0,086 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность70,5 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность390 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность46,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C