Thrust needle roller bearing cages

AXK1128 - NTN

AXK1128

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами140 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками180 mm
Dw - Диаметр по телам качения5 mm
Опорное кольцо ASAS1128
Кольцо вала WSWS81128
Кольцо корпуса GSGS81128
Ea - Опорный наружный диаметр роликов174 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов146 mm
Масса сепаратора с роликами0,219 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность145 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность960 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность102 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой380 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C