Thrust needle roller bearing cages

AXK1130 - NTN

AXK1130

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами150 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками190 mm
Dw - Диаметр по телам качения5 mm
Опорное кольцо ASAS1130
Кольцо вала WSWS81130
Кольцо корпуса GSGS81130
Ea - Опорный наружный диаметр роликов184,2 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов156 mm
Масса сепаратора с роликами0,232 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность149 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность1020 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность106 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой350 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C