• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Выжимной подшипник сцепления

BAC368.01 - NTN

BAC368.01

Заработав репутацию эксперта в ВЫЖИМНЫХ ПОДШИПНИКАХ СЦЕПЛЕНИЯ среди крупнейших автопроизводителей, компания NTN-SNR предлагает запчасти для сцепления такого же высокого качества, что и у оригинальных запчастей.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FCR48-23-6G1/2E

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Clutch Release)33 mm
Weight0,243 kg
External diameter 2 (Clutch Release Bearing)23 mm
External diameter 1 (Clutch Release Bearing)90 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan30502-52A00Nissan30502-52A60Nissan30502-53J00Nissan30502-53J01Nissan30502-53J05Nissan30502-54A00

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNISSAN (DFAC)SUNNYSUNNY01/1998 => 09/2000--Nissan100NX100NX09/1990 => 09/1994--NissanAlmeraALMERA 101/1998 => 09/2000--NissanAlmeraALMERA 201/1998 => 12/2002--NissanAlmeraALMERA I06/1995 => 09/2000--NissanALMERA IIALMERA II01/1998 => 10/2006--NissanAlmeraAlmera02/2006 => 09/2000--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD11/1985 => 09/2000--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD II09/1983 => 11/1986--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD III11/1985 => 11/1990--NissanMICRAMICRA II01/1998 => 09/2000--NissanMICRAMicra01/1998 => 09/2000--NissanPRAIRIEPRAIRIE01/1998 => 08/1988--NissanPRAIRIEPRAIRIE I08/1982 => 09/2000--NissanPrimeraPRIMERA I01/1990 => 12/1997--NissanPrimeraPRIMERA II05/1996 => 01/2002--NissanPrimeraPRIMERA III_IV01/1998 => 11/2005--NissanPrimeraPRIMERA II_III05/1996 => 01/2002--NissanPrimeraPrimera04/1993 => 09/2000--NissanQ-BIC -SUNNY-Q-BIC -SUNNY- III04/1992 => 03/1996--NissanSUNNY IISUNNY II05/1986 => 09/1990--NissanSUNNY IIISUNNY III09/1990 => 09/2000--NissanSunnySunny05/1986 => 09/2000--