Стандартная шаровая втулка закрыто

BB100AUU - SNR

BB100AUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартJIS dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораSt15
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр100 mm
d - Диаметр отверстия0/-0.020
D - Наружный диаметр150 mm
D - Наружный диаметр0/-0,025
L - Длина175 mm
L - Длина0/-0,4
L1125,5 mm
Длина L10/-0,4
D1 - Диаметр145 mm
L24,15 mm
Количество рядов шариков6
Вес8,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin17,323 kN
Cmax22,173 kN
C0min34,8 kN
C0max44,544 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C