Стандартная шаровая втулка закрыто

BB120AUU - SNR

BB120AUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартJIS dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораSt15
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр120 mm
d - Диаметр отверстия0/-0.020
D - Наружный диаметр180 mm
D - Наружный диаметр0/-0,025
L - Длина200 mm
L - Длина0/-0,4
L1158,6 mm
Длина L10/-0,4
D1 - Диаметр175 mm
L24,15 mm
Количество рядов шариков8
Вес0,042 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin24,571 kN
Cmax31,451 kN
C0min40 kN
C0max51,2 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C