Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBE |
| Категория шариковой втулки | Standard ball bushings, closed |
| Стандарт | JIS dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | 100Cr6 |
| Материал сепаратора | PA |
| Начальное смазывание | Non/No |
| d - Внутренний диаметр | 20 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0/-0,010 |
| D - Наружный диаметр | 32 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,016 |
| L - Длина | 42 mm |
| L - Длина | 0/-0,2 |
| L1 | 30,5 mm |
| Длина L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Диаметр | 30,5 mm |
| L2 | 1,6 mm |
| Количество рядов шариков | 5 |
| Вес | 0,1 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 0,792 kN |
| Cmax | 1,159 kN |
| C0min | 1,37 kN |
| C0max | 2,004 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 80 °C |