Стандартная шаровая втулка закрыто

BB30UU - SNR

BB30UU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартJIS dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр30 mm
d - Диаметр отверстия0/-0,010
D - Наружный диаметр45 mm
D - Наружный диаметр0/-0,016
L - Длина64 mm
L - Длина0/-0,3
L144,5 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр43 mm
L21,85 mm
Количество рядов шариков6
Вес0,27 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C