Стандартная шаровая втулка закрыто

BB5UU - SNR

BB5UU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартJIS dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр5 mm
d - Диаметр отверстия0/-0,008
D - Наружный диаметр10 mm
D - Наружный диаметр0/-0,009
L - Длина15 mm
L - Длина0/-0,12
L110,2 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр9,6 mm
L21,1 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,004 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,082 kN
Cmax0,116 kN
C0min0,206 kN
C0max0,291 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C