Стандартная шаровая втулка закрыто

BB80AUU - SNR

BB80AUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартJIS dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораSt15
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр80 mm
d - Диаметр отверстия0/-0,015
D - Наружный диаметр120 mm
D - Наружный диаметр0/-0,022
L - Длина140 mm
L - Длина0/-0,4
L1105,5 mm
Длина L10/-0,4
D1 - Диаметр116 mm
L24,15 mm
Количество рядов шариков6
Вес4,52 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin10,347 kN
Cmax13,244 kN
C0min16 kN
C0max20,48 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C