Стандартная шаровая втулка закрыто

BB8UU - SNR

BB8UU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартJIS dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр8 mm
d - Диаметр отверстия0/-0,009
D - Наружный диаметр15 mm
D - Наружный диаметр0/-0,011
L - Длина24 mm
L - Длина0/-0,2
L117,5 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр14,3 mm
L21,1 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,017 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,194 kN
Cmax0,274 kN
C0min0,392 kN
C0max0,554 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C