Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-OP Категория шариковой втулки Standard ball bushings, open Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No Пересмазывание и крепежное отверстие Oui/Yes Пересмазываемый Oui/Yes d - Внутренний диаметр 12 mm d - Диаметр отверстия 0,008/0 D - Наружный диаметр 22 mm D - Наружный диаметр 0/-0,009 L - Длина 32 mm L - Длина 0/-0,2 L1 22,9 mm Длина L1 0/-0,2 D1 - Диаметр 21 mm L2 1,3 mm E 7,5 mm Альфа 78 ° Количество рядов шариков 3 Вес 0,035 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 0,416 kN Cmax 0,416 kN C0min 0,784 kN C0max 0,784 kN Crev для OP 266.24 C0rev для OP 501.76 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C