Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-OP Категория шариковой втулки Standard ball bushings, open Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора RSt34-2 Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 20 mm d - Диаметр отверстия 0,009/-0,001 D - Наружный диаметр 32 mm D - Наружный диаметр 0/-0,011 L - Длина 45 mm L - Длина 0/-0,2 L1 31,5 mm Длина L1 0/-0,2 D1 - Диаметр 30,3 mm L2 1,6 mm E 10 mm Альфа 60 ° Количество рядов шариков 4 Вес 0,084 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 0,877 kN Cmax 0,877 kN C0min 1,37 kN C0max 1,37 kN Crev для OP 473.58 C0rev для OP 739.8 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C