Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBE |
| Категория шариковой втулки | Standard ball bushings, closed |
| Стандарт | ISO dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | 100Cr6 |
| Материал сепаратора | PA |
| Начальное смазывание | Non/No |
| d - Внутренний диаметр | 20 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0,009/-0,001 |
| D - Наружный диаметр | 32 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,011 |
| L - Длина | 45 mm |
| L - Длина | 0/-0,2 |
| L1 | 31,5 mm |
| Длина L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Диаметр | 30,3 mm |
| L2 | 1,6 mm |
| Количество рядов шариков | 5 |
| Вес | 0,102 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 0,877 kN |
| Cmax | 1,283 kN |
| C0min | 1,37 kN |
| C0max | 2,004 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 80 °C |