Стандартная шаровая втулка закрыто

BBE25LAUU - SNR

BBE25LAUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораRSt34-2
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр25 mm
d - Диаметр отверстия0,013/-0,002
D - Наружный диаметр40 mm
D - Наружный диаметр0/-0,013
L - Длина112 mm
L - Длина0/-0,4
L182 mm
Длина L10/-0,4
D1 - Диаметр37,5 mm
L21,85 mm
Количество рядов шариков6
Вес0,43 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C