Стандартная шаровая втулка открытый

BBE30AUU-OP - SNR

BBE30AUU-OP

В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-OP
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, open
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораRSt34-2
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр30 mm
d - Диаметр отверстия0,011/-0,001
D - Наружный диаметр47 mm
D - Наружный диаметр0/-0,011
L - Длина68 mm
L - Длина0/-0,3
L152,1 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр44,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Альфа50 °
Количество рядов шариков5
Вес0,309 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin1,584 kN
Cmax1,584 kN
C0min2,74 kN
C0max2,74 kN
Crev для OP902.88
C0rev для OP1561.8
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C