Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBE |
| Категория шариковой втулки | Standard ball bushings, closed |
| Стандарт | ISO dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | 100Cr6 |
| Материал сепаратора | PA |
| Начальное смазывание | Non/No |
| d - Внутренний диаметр | 30 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0,013/-0,002 |
| D - Наружный диаметр | 47 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,013 |
| L - Длина | 123 mm |
| L - Длина | 0/-0,4 |
| L1 | 104,2 mm |
| Длина L1 | 0/-0,4 |
| D1 - Диаметр | 44,5 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| Количество рядов шариков | 6 |
| Вес | 0,615 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 2,6 kN |
| Cmax | 3,328 kN |
| C0min | 5,49 kN |
| C0max | 7,027 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 80 °C |