Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-OP Категория шариковой втулки Standard ball bushings, open Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 30 mm d - Диаметр отверстия 0,011/-0,001 D - Наружный диаметр 47 mm D - Наружный диаметр 0/-0,011 L - Длина 68 mm L - Длина 0/-0,3 L1 52,1 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 44,5 mm L2 1,85 mm E 12,5 mm Альфа 50 ° Количество рядов шариков 5 Вес 0,309 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 1,584 kN Cmax 1,584 kN C0min 2,74 kN C0max 2,74 kN Crev для OP 902.88 C0rev для OP 1561.8 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C