Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-OP Категория шариковой втулки Standard ball bushings, open Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора RSt34-2 Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 40 mm d - Диаметр отверстия 0,013/-0,002 D - Наружный диаметр 62 mm D - Наружный диаметр 0/-0,013 L - Длина 80 mm L - Длина 0/-0,3 L1 60,6 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 59 mm L2 2,15 mm E 16,8 mm Альфа 50 ° Количество рядов шариков 5 Вес 0,665 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 2,357 kN Cmax 2,357 kN C0min 4,02 kN C0max 4,02 kN Crev для OP 1343.49 C0rev для OP 2291.4 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C