Стандартная шаровая втулка регулируемый

BBE40UU-AJ - SNR

BBE40UU-AJ

Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-AJ
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, adjustable
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр40 mm
d - Диаметр отверстия0,013/-0,002
D - Наружный диаметр62 mm
D - Наружный диаметр0/-0,013
L - Длина80 mm
L - Длина0/-0,3
L160,6 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр59 mm
L22,15 mm
E3 mm
Количество рядов шариков6
Вес0,758 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C