Стандартная шаровая втулка открытый

BBE40UU-OP - SNR

BBE40UU-OP

В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-OP
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, open
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр40 mm
d - Диаметр отверстия0,013/-0,002
D - Наружный диаметр62 mm
D - Наружный диаметр0/-0,013
L - Длина80 mm
L - Длина0/-0,3
L160,6 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр59 mm
L22,15 mm
E16,8 mm
Альфа50 °
Количество рядов шариков5
Вес0,665 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin2,357 kN
Cmax2,357 kN
C0min4,02 kN
C0max4,02 kN
Crev для OP1343.49
C0rev для OP2291.4
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C