Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-OP Категория шариковой втулки Standard ball bushings, open Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора St15 Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 50 mm d - Диаметр отверстия 0,013/-0,002 D - Наружный диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 0/-0,013 L - Длина 100 mm L - Длина 0/-0,3 L1 77,6 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 72 mm L2 2,65 mm E 21 mm Альфа 50 ° Количество рядов шариков 5 Вес 1,08 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 4,702 kN Cmax 4,702 kN C0min 7,94 kN C0max 7,94 kN Crev для OP 2680.14 C0rev для OP 4525.8 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C