Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBE |
| Категория шариковой втулки | Standard ball bushings, closed |
| Стандарт | ISO dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | 100Cr6 |
| Материал сепаратора | St15 |
| Начальное смазывание | Non/No |
| Пересмазывание и крепежное отверстие | Oui/Yes |
| Пересмазываемый | Oui/Yes |
| d - Внутренний диаметр | 50 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0,013/-0,002 |
| D - Наружный диаметр | 75 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,013 |
| L - Длина | 100 mm |
| L - Длина | 0/-0,3 |
| L1 | 77,6 mm |
| Длина L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Диаметр | 72 mm |
| L2 | 2,65 mm |
| Количество рядов шариков | 6 |
| Вес | 1,25 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 4,702 kN |
| Cmax | 6,019 kN |
| C0min | 7,94 kN |
| C0max | 10,163 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 110 °C |